Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
14
Combinables
2
Cikkszám: 97 00 000 1411
S15_CC_STR_AC_CRT_F_6P_6-13mm
S15_CC_STR_AC_CRT_F_6P_6-13mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable connector
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Toggle locking
Degree of protection: IP65 / IP67
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 1411
S15_CC_STR_AC_CRT_F_6P_6-13mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
14
Combinables
2
Termékleírás
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors Size 15
  • Element Cable connector
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 6
  • Număr contacte de semnal 2
  • Număr contacte de putere 3
  • Număr de contacte speciale 1x PE contact
  • Specificaţie a contactelor speciale PE contact
  • Tip blocare Toggle locking
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal (semnal) 10 A
  • Tensiune nominală (semnal) ‌ 63 V AC/DC
  • Tensiune nominală de impuls (semnal) 1.5 kV
  • Grad de poluare (semnal) 3
  • Curent nominal (putere) 16 A
  • Tensiune nominală (putere) ‌ 600 V AC
  • Tensiune nominală de impuls (putere) 6 kV
  • Grad de poluare (putere) 3
  • Temperatura de limitare -30 ... +90 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 6 ... 13 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polyamide (PA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Culoare (carcasă/priză) Black
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 HB
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás