公制圆形连接器
...
面板安装
尺寸 15
97 00 000 1408
型号: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
25 cm
注释
比较
型号: 97 00 000 1408
S15_PFT_STR-FM_DC_F_6P_2.5mm²_0.25m
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
圆形连接器 尺寸 15
原件
面板安装
规格
带导体
面板外部安装
版本
公母类型
母头
屏蔽
无屏蔽
针数
5
信号针数
3
电源针数
2
接地针
是
锁定类型
开关锁扣
包装内容
包含锁紧螺母
技术参数
导体截面积 (mm²)
2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 14
污染等级
3
额定电流(信号)
4 A
额定电压(信号)
48 V AC/DC
额定脉沖电压(信号)
0.8 kV
污染等级(信号)
3
额定电流(电源)
20 A
额定电压(电源)
48 V AC/DC
额定电圧相-相(电源)
48 V
额定脉沖电压(电源)
0.8 kV
污染等级(电源)
3
拧紧力矩
2 Nm 锁紧螺母
极限温度
-30 ... +90 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
面板厚度
1 ... 10 mm
导体长度
25 cm
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 61076-2-116
IEC 60228
IEC 61984
VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
商业数据
包装尺寸
1
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
eCl@ss
27440103 传感器-执行器插入式连接器(附件、传感器)。
UNSPSC 24.0
39121413