登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Terminais passantes para painel
Tamanho 15
97 00 000 4422
型号: 97 00 000 4422
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
面板外部安装
注释
比较
型号: 97 00 000 4422
S15_PFT_STR-FM_DC_F_CRT_w/o-contacts
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Conectores circulares Tamanho 15
Elemento
Passagem através do painel
Especificação
para montagem frontal
Versão
Gênero
Fêmea
Blindagem
Não blindado
Número de Pólos
5
Número de contatos de sinal
3
Número de contatos de potência
2
contato terra
Yes
Tipo de trava
Trava com alavanca
Detalhes
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Conteúdo da embalagem
incl. porca de fixação
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Grau de poluição
3
Corrente nominal (sinal)
4 A
Tensão nominal (sinal)
48 V AC/DC
Tensão nominal de impulso (sinal)
0,8 kV
Grau de poluição (sinal)
3
Corrente Nominal (potência)
20 A
Tensão Nominal (potência)
48 V AC/DC
Tensão nominal entre condutores (Potência)
48 V
Tensão nominal de impulso (potência)
0,8 kV
Grau de poluição (potência)
3
Torque de aperto
2 Nm Porca autotravante
Limitação de temperatura
-30 ... +90 °C
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP67
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Espessura do painel
1 ... 10 mm
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-116
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
25
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413