Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
设备端 / 面板馈通
16
Cikkszám: 21 15 510 0025
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Vezetőkkel, előoldali szereléshez
‌25 cm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 15 510 0025
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
设备端 / 面板馈通
16
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder Size 15
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung
    mit Litzen
    für Frontmontage
Ausführung
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 3
  • PE-Kontakt ja
  • Verriegelungsart Bajonettverriegelung
  • Hinweise Gehäusewandstärke darf max. 5mm mit Kontermutter oder >5mm nur mit geerdete Metallgehäuse oder Kunststoffgehäuse sein.
  • Lieferumfang inkl. Kontermutter
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 14
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung (Signal) ‌ 63 V AC/DC
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsstrom (Power) 16 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde (Power)
    450 V AC
    600 V DC
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter (Power) 630 V AC/DC
  • Bemessungsstoßspannung (Power) 6 kV
  • Verschmutzungsgrad (Power) 3
  • Anzugsdrehmoment ‌2 Nm Kontermutter
  • Grenztemperatur -30 ... +90 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Stärke der Einbauwand 1 ... ‌10 mm
  • Länge der Litzen ‌ 25 cm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 聚酰胺 (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche 镀银
  • Werkstoff Gehäuse 聚酰胺 (PA)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-116
    IEC 60228
    IEC 61984
    VDE 0482-332-1-2
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 59,1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás