配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
2
型号: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
SCRJ POF IP20 Plug Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
插针: 2
注释
比较
型号: 09 35 002 4003
SCRJ POF IP20 Plug Crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation SCRJ
  • Element Konnektorsæt
  • Specifikation
    AIDA-kompatibel
    1 mm POF
  • Funktioner Intuitiv låsemekanisme
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 2
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 2,2 mm
  • Ferrule diameter ‌ 2,5 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 61754-24 Stik opbygning
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 9,48 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85367000
  • GTIN 5713140053717
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较