Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
70
Tools
4
Accessories
8
Artikelnummer: 09 18 516 7803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 16P PL3 BULK UT
SEK-18 SV FE TYPA 16P PL3 BULK UT

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijke connector
IDC-klem aansluitng
Nominale stroom: ‌2.5 A
Thermoplastisch hars (PBT)
Grijs
Contacten: 16
Prestatieniveau: 3, vlgs. IEC 60603-13
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
5000 stuks
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 09 18 516 7803 58U
SEK-18 SV FE TYPA 16P PL3 BULK UT
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
70
Tools
4
Accessories
8
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie SEK
  • Element Vrouwelijke connector
Versie
  • Aansluitmethode IDC-klem aansluitng
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 16
  • Details
    voor IDC platte kabel 1,27 mm (0,050ʺ) pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Pakketinhoud 5000 stuks
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Nominale stroom ‌ 2,5 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 48 N
  • Uittrekkracht ≤ 48 N
  • Prestatieniveau
    3
    vlgs. IEC 60603-13
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars (PBT)
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F3/I3
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5.000
  • Nettogewicht 2,28 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140029200
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare