69
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 520 6814
型号: 09 18 520 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 20P PL2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 20
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 520 6814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 20P PL2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
69
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Złącza
系列
SEK
原件
Złącze żeńskie
规格
Zamknięte przejście taśmowe
版本
接线方式
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
连接方式
PCB do przewód
针数
20
应力消除件
Z uchwytem odciążkowym
详细资料
dla płaskiego przewodu IDC o rastrze 1,27 mm (0,050ʺ)
AWG 28/7 - AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
插针排
2
针间距(接线端)
2,54 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
额定电流
2,5 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 40 N
拔出力
≤ 40 N
Klasa właściwości
2
符合 IEC 60603-13 标准
插拔次数
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
热塑树脂(PBT)
Kolor (wkład)
灰色
Materiał (kontaktów)
铜合金
Powierzchnia (kontakty)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
不包含
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F3/I3
商业数据
包装尺寸
100
净重
3,66 g
原产国
Rumunia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140029880
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found