64
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 534 5814
型号: 09 18 534 5814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 34P PLS4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 34
性能等级: NM 30 (S4)
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 534 5814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 34P PLS4
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
64
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
SEK
原件
Female connector
规格
Closed end cover
版本
接线方式
IDC insulation displacement termination
连接方式
PCB to cable
针数
34
应力消除件
With strain relief clamp
详细资料
for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
AWG 28/7 - AWG 26/7
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
额定电流
2.5 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 68 N
拔出力
≤ 68 N
性能等级
NM 30 (S4)
插拔次数
≥ 250
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
Material (insert)
热塑树脂(PBT)
Colour (insert)
Grey
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Layer thickness
≥ 0.76 µm
Layer thickness
≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Railway classification
F3/I3
商业数据
包装尺寸
100
净重
5.2 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140031999
eCl@ss
27460202 PCB connector (conductor connection)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found