Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.
Prezentare generală a proprietăților
Conector mamă
Capac de capăt închis
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Curent nominal: 2.5 A
Răşină termoplastică (PBT)
Gri
Contacte: 64
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-13
Aliaj de cupru
Au peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor