52
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 18 550 5813
型号: 09 18 550 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 50P PLS4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 50
性能等级: NM 30 (S4)
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 550 5813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 50P PLS4
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
52
Tools
4
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
连接器
Série
SEK
Elemento
母连接器
Versão
Método de terminação
绝缘置换连接绝缘位移终端
Tipo de conexão
PCB至电缆
Número de Pólos
50
Alívio de tensão
应力消除紧固夹
Detalhes
用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
AWG 28/7 - AWG 26/7
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
2.54 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
1.27 mm
Corrente Nominal
2.5 A
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 100 N
Força de retirada
≤ 100 N
Nível de desempenho
NM 30 (S4)
Ciclos de conexão
≥ 250
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
Material (inserto)
열가소성 수지 (PBT)
Cor (inserto)
회색
Material (contatos)
구리 합금
Superfície (contatos)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
Espessura de camada
≥ 0.76 µm
Espessura de camada
≥ 30 µinch
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
준수
Status ELV
준수
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
no
Substâncias REACH ANNEX XIV
no
Substâncias REACH SVHC
no
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Yes
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
니켈
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária
F3/I3
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
8 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140033801
eCl@ss
27.460.202,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found