配套产品
配套产品 新
型号: 09 18 530 7921
SEK-18 SV MA STD ANG45 30P PL3
SEK-18 SV MA STD ANG45 30P PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 30
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑树脂(PBT)
灰色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 18 530 7921
SEK-18 SV MA STD ANG45 30P PL3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Kontaktdon
  • 系列 SEK Standard
  • 原件 Hankontaktdon
  • 插针端子介绍 Vinklad
版本
  • 接线方式 Våglödningsförbindning
  • 连接方式 PCB till kabel
  • 针数 30
  • 连接长度 4,5 mm
Tekniska egenskaper
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 90 N
  • 拔出力 ≤ 90 N
  • Prestandanivå
    3
    enligt IEC 60603-13
  • 插拔次数 ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PBT)
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F3/I3
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Rumänien
  • GTIN 5713140215092
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415