登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
22
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Kontaktdon för PCB till PCB
Förbindning moderkort till dotterkort
09 19 516 7323 741
型号: 09 19 516 7323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL3 VC/RE/B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 1 A
插针: 16
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 516 7323 741
SEK-19 SV HT MA LP ANG29 16P PL3 VC/RE/B
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
22
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
SEK Low-profile
Element
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Genomlödningsteknik (THR)
Förbindningstyp
PCB till kabel
Moderkort till dotterkort
Antal kontakter
16
Förbindningslängd
2,9 mm
Leveransomfattning
Tape & reel
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
2
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.54 mm
Märkström
1 A
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
Isättningskraft
≤ 48 N
Urtagningskraft
≤ 48 N
Prestandanivå
3
符合 IEC 60603-13 标准
Matningscykler
≥ 50
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
II (400 ≤ CTI < 600)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
热塑性树脂(PCT)
Färg (kontaktinsats)
黑色
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Rumänien
GTIN
5713140212169
eCl@ss
27.460.201,00