配套产品
配套产品
型号: 09 19 520 7924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 20P PL3
SEK-19 SV HT MA STD STR29 20P PL3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 520 7924
SEK-19 SV HT MA STD STR29 20P PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK 标准
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 20
  • 连接长度 2.9 mm
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 60 N
  • 性能等级
    3
    符合 IEC 60603-13 标准
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂(PCT)
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140212985
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较