配套产品
配套产品
型号: 09 19 530 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 30P PL2
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 30P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 30
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
热塑性树脂(PCT)
米色
注释
比较
型号: 09 19 530 6914
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 30P PL2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série SEK Standard
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 30
  • Longueur du raccordement 2,9 mm
  • Type de verrouillage Avec leviers courts
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C (lors du soudage par refusion max. +240 °C pendant 60 s)
  • Force d'insertion ≤ 60 N
  • Force d'arrachement ≤ 60 N
  • Classe de performance
    2
    selon IEC 60603-13
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique (PCT)
  • Couleur (d'insert) Beige
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • GTIN 5713140213173
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415