Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 19 564 5904
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 64P PLS4
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 64P PLS4

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Genomlödningsteknik (THR)
Märkström: ‌1 A
Kontakter: 64
Rak
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: NM 30 (S4)
Termoplast (PCT)
Beige
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 19 564 5904
SEK-19 SV HT MA STD STR29 RLG 64P PLS4
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie SEK Standard
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 64
  • Förbindningslängd 2,9 mm
  • Låsningstyp Med långa byglar
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 60 s)
  • Isättningskraft ≤ 128 N
  • Urtagningskraft ≤ 128 N
  • Prestandanivå NM 30 (S4)
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast (PCT)
  • Färg (kontaktinsats) Beige
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Skikttjocklek ≥ 0,76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • GTIN 5713140213630
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
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
Compare