登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
饰品
6
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Cable connectors and cable assemblies
09 18 126 9622
型号: 09 18 126 9622
SEK 2R 26P STD pre-assy cover W/O SR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
NYÁK átvezető csatlakozók
Forrasztható vezeték-rögzítés, IDC vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: 2.6 A
Hőre lágyuló gyanta (PBT)
Szürke
Érintkezők: 26
Réz ötvözet
Ón nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 126 9622
SEK 2R 26P STD pre-assy cover W/O SR
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
SEK Low-profile
Elem
PCB transition connectors
Az érintkező leírása
Straight
Verzió
Lezárási mód
Solder termination
IDC insulation displacement termination
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
26
Lezárás hossz
2.9 mm
Részletek
for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
AWG 28/7
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1.27 mm
Szerelési magasság
5.5 mm
Névleges áramerősség
2.6 A
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 35 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +105 °C
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
II (400 ≤ CTI < 600)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin (PBT)
Színes (betét)
Grey
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
4.3 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140025660
eCl@ss
27460202 PCB connector (conductor connection)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Cseh)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Német)
PDF (Dán)
PDF (Francia)
PDF (Angol)
PDF (Olasz)
PDF (Spanyol)
PDF (Koreai)
PDF (Japán)
PDF (Holland)
PDF (Lengyel)
PDF (Svéd)
PDF (Kínai (hagyom.))
PDF (Török)
PDF (Egyszerűsített kínai)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angol)
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
PDF (Angol)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found