Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
4
饰品
6
Număr articol: 09 18 134 9422
SEK 2R 34P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 34P Kinked pre-assy cover W/O SR

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori tranziție PCB
Terminaţie lipită, Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Curent nominal: ‌2.6 A
Răşină termoplastică (PBT)
Gri
Contacte: 34
Aliaj de cupru
Sn peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Note
Comparați
Număr articol: 09 18 134 9422
SEK 2R 34P Kinked pre-assy cover W/O SR
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
4
饰品
6
Detalii produs
标识
  • 类别 Conectori
  • 系列 SEK Low-profile
  • 原件 Conectori tranziție PCB
  • 插针端子介绍 Drept
版本
  • 接线方式
    Terminaţie lipită
    Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • 连接方式 PCB la cablu
  • 针数 34
  • 连接长度 2,9 mm
  • 详细资料 2 pini cu blocare la fiecare extremitate
  • 详细资料
    pentru cablu plat IDC cu pas 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
  • 安装高度 5,5 mm
  • 额定电流 ‌ 2,6 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +105 °C
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
  • 材料(插芯) Răşină termoplastică (PBT)
  • 颜色(插芯) Gri
  • 材料(插针) Aliaj de cupru
  • 表面(插针)
    Sn peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Nu este inclus
  • REACH 附件 XIV 物质 Nu este inclus
  • REACH SVHC 物质 Nu este inclus
  • 加州 65 号提案物质 Da
  • 加州 65 号提案物质
    Plumb
    Nichel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 105
  • 净重 4,16 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140025691
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați