配套产品
配套产品 新
Tools
4
Accessories
7
型号: 09 18 140 9622
SEK 2R 40P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 40P STD pre-assy cover W/O SR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB转换连接器
焊接接线, 绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.6 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 40
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 18 140 9622
SEK 2R 40P STD pre-assy cover W/O SR
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
4
Accessories
7
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat SEK Low-profile
  • Elem PCB transition connectors
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód
    Solder termination
    IDC insulation displacement termination
  • Összeköttetés típusa PCB to cable
  • Érintkezők száma 40
  • Lezárás hossz 2.9 mm
  • Részletek
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
  • Szerelési magasság 5.5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2.6 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 35 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +105 °C
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin (PBT)
  • Színes (betét) Grey
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 6.54 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140025721
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较