配套产品
配套产品
型号: 09 18 010 7008
ROUND CABLE NON SHIELDED
ROUND CABLE NON SHIELDED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 010 7008
ROUND CABLE NON SHIELDED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 線纜
  • 規格 不組裝
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 30.48 m
  • 蕊數 10
  • 蕊結構 AWG 28/7
  • 屏蔽 無屏蔽
技術參數
  • 電阻抗 100 Ω
  • 極限溫度
    -30 ... +75 °C 未移動
    -20 ... +75 °C 已移動
  • 導體電阻@ 20 °C ≤216 Ω/km
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,320 g
  • 淨重 ‌ 44 g/m
  • 原產國 美國
  • 歐洲海關關稅號 85444993
  • GTIN 5713140024359
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609