Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 18 010 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 10P 100m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 10P 100m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
AWG 28/7
PVC
Kábelhossz: 100 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 18 010 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 10P 100m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 类别 系统布线
  • 原件 线缆
  • 规格 不组装
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 100 m
  • 芯数 10
  • 芯结构 AWG 28/7
  • 屏蔽 Shielded
技术参数
  • 电阻抗 100 Ω
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • 导体电阻 @ 20 °C ≤216 Ω/km
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 7,300 g
  • 净重 ‌ 57 g/m
  • 原产国 美国
  • 欧洲海关关税号 85444993
  • GTIN 5713140024366
  • eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás