配套产品
配套产品
型号: 09 18 016 7007
ROUND CABLE SHIELDED
ROUND CABLE SHIELDED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
注释
比较
型号: 09 18 016 7007
ROUND CABLE SHIELDED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Not assembled
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 30.48 m
  • Počet žil 16
  • Uspořádání vodičů AWG 28/7
  • Stínění Shielded
Technické vlastnosti
  • Impedance 100 Ω
  • Mezní teplota
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤216 Ω/km
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 2.455 g
  • Hmotnost netto ‌ 82 g/m
  • Země původu USA
  • Evropské číslo celního tarifu 85444993
  • GTIN 5713140024601
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较