5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 18 506 9002 58U
型号: 09 18 506 9002 58U
SEK STRAIN RELIEF CLAMP FE 06P BULK UT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除紧固夹
尺寸: 6 针
注释
比较
型号: 09 18 506 9002 58U
SEK STRAIN RELIEF CLAMP FE 06P BULK UT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
系列
SEK
附件種類
應力消除緊固夾
版本
尺寸
6針
包裝內容
大批包裝
材料特性
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
商業數據
包裝尺寸
5,000
淨重
0.354 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140026667
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08