登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
09 19 526 7829
型号: 09 19 526 7829
SEK mezz Fe 26P Press-in 4.5mm PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 26
直式
铜合金
镀镍 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 3
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 526 7829
SEK mezz Fe 26P Press-in 4.5mm PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
SEK Mezzanine
Element
Female connector
Descrierea contactului
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Press-in termination
Tip conexiune
PCB to PCB
Motherboard to daughtercard
Număr de contacte
26
Lungime terminaţie
4.5 mm
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
Curent nominal
1 A
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 78 N
Forţă de extragere
≤ 78 N
Nivel de performanţă
3
Cicluri de cuplare
≥ 50
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
1.6 mm +1.6
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Culoare (inserţie)
Black
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Nickel plated Termination side
Au over Pd/Ni Mating side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
6.9 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140211223
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications