18
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 19 526 7824
型号: 09 19 526 7824
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 1 A
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端
性能等级: 3
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 526 7824
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
SEK Mezzanin
Element
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Version
Förbindningsmetod
Genomlödningsteknik (THR)
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
PCB till PCB
Moderkort till dotterkort
Antal kontakter
26
Förbindningslängd
2,9 mm
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
2
Kontaktdelning (förbindningssida)
2,54 mm
Märkström
1 A
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 60 s)
Isättningskraft
≤ 78 N
Urtagningskraft
≤ 78 N
Prestandanivå
3
Matningscykler
≥ 50
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Sn över Ni Förbindningssida
Au över Pd/Ni Kopplingssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-13
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
6,9 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140212565
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications