配套产品
配套产品
型号: 33 11 000 0180 000
SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
插芯
焊接接线
注释
比较
型号: 33 11 000 0180 000
SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Connectors
  • Série PushPull XS SFP
  • Elemento Inserts
Versão
  • Método de terminação Solder termination
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 50
Propriedades do material
  • RoHS compliant
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 4.48 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85367000
  • GTIN 5713140224018
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较