登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Diversos
...
kann gelöscht werden
HARTING T1 Industrial
33 28 271 6002 150
型号: 33 28 271 6002 150
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 150
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial angled down
Conector 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial Angular
Sobreinjetado
Conector 2
HARTING M12 T1 Industrial Reto
Sobreinjetado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Retardante de chama
Resistente ao óleo
Livre de halógenos
Versão
Número de núcleos
2
Estrutura central
1x 2x AWG 24/7
Número de Pólos
2
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V DC
Características de transmissão
600 MHz Largura de banda
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Resistência de blindagem
≤ 100 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C não movido
-25 ... +80 °C movido
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV (contato-contato)
2,25 kV (contato-terra)
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
Cor (cabo)
Amarelo
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Retardamento de chama
EN 60811-404 Resistência ao óleo
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
655 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
eCl@ss
27.060.307,00