配套产品
配套产品
型号: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
注释
比较
型号: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat HARTING T1 Industrial
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    HARTING M12 T1 Industrial Angled
    Overmoulded
  • 2. csatlakozó
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Verzió
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 1x 2x AWG 24/7
  • Érintkezők száma 2
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők 600 MHz Bandwidth
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较