登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Data
...
Hálózat Rendszer kábelezés
HARTING T1 Industrial
33 28 261 6002 300
型号: 33 28 261 6002 300
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 30m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 300
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 30m
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
Kábeltípus
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
1. csatlakozó
HARTING M12 T1 Industrial angled up
2. csatlakozó
HARTING M12 T1 Industrial straight
Azonosítás
Kategória
Câbles assemblés
Sorozat
HARTING T1 Industrial
Elem
Cordons
Specifikáció
Pré-équipé des deux côtés
1. csatlakozó
HARTING M12 T1 Industrial coudé à 180°
Surmoulé
2. csatlakozó
HARTING M12 T1 Industrial Droit
Surmoulé
Kábeltípus
Câble cuivre (rond)
A kábel leírása
Ignifuge
Résistant à l'huile
sans halogène
Verzió
Kábelhossz
30 m
Kábel erek száma
2
Magfelépítés
1x 2x AWG 22/7
Érintkezők száma
2
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
60 V DC
Átviteli jellemzők
600 MHz Bande passante
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Árnyékolás ellenállása
≤ 100 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (polyuréthane)
Színes (kábel)
Jaune
RoHS
conformité avec exemption
RoHS kivételek
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
ELV státusz
conformité avec exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Non contenu
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Non contenu
REACH SVHC anyagok
Oui
REACH SVHC anyagok
Plomb
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Oui
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Plomb
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27.060.307,00