Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 250
型号: 33 28 160 2002 250
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 250
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial straight
连接器2
T1 Industrial plug male IP20 overm
标识
类别
系统布线
系列
HARTING T1 Industrial
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一体成型
连接器2
HARTING T1 Industrial
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
阻燃
防油
无卤素
版本
电缆长度
25 m
芯数
2
芯结构
1x 2x AWG 22/7
针数
2
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V AC
传输特性
600 MHz 带宽
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接触电阻
≤ 20 mΩ
屏蔽电阻
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +80 °C unbewegt
-25 ... +80 °C bewegt
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
测试电压U
r.m.s.
1 kV (Kontakt-Kontakt)
2,25 kV (Kontakt-Masse)
材料特性
材料(电缆)
PUR (Polyurethan)
颜色(电缆)
gelb
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS 豁免
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV 状态
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
ja
REACH SVHC 物质
Blei
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
加州 65 号提案物质
ja
加州 65 号提案物质
Blei
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
EN 60811-404 Ölbeständigkeit
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060307 总线电缆