登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
Data
...
Hálózat Rendszer kábelezés
HARTING T1 Industrial
33 28 161 6002 075
型号: 33 28 161 6002 075
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 28 161 6002 075
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 7.5m
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
Kábeltípus
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
1. csatlakozó
HARTING M12 T1 Industrial straight
2. csatlakozó
HARTING M12 T1 Industrial straight
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
HARTING T1 Industrial
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING M12 T1 Industrial Egyenes
Fröccsöntött
2. csatlakozó
HARTING M12 T1 Industrial Egyenes
Fröccsöntött
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Halogénmentes
Olajálló
Lángálló
Verzió
Kábelhossz
7,5 m
Kábel erek száma
2
Magfelépítés
1x 2x AWG 24/7
Érintkezők száma
2
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
60 V DC
Átviteli jellemzők
600 MHz Sávszélesség
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +80 °C stabil
-25 ... +80 °C mozgatott
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV (érintkező – érintkező)
2,25 kV (érintkező – föld)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PUR (poliuretán)
Színes (kábel)
Sárga
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-3-22 Lángállóság
EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444290
eCl@ss
27.060.307,00