配套产品
配套产品
Steckpartner
2
Ersatzteil
2
Gehäuse
70
型号: 09 70 014 2614
Staf 14 Pos. M Insert Screw
Staf 14 Pos. M Insert Screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
尺寸: 10 A
插针: 14
导体截面积: 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 014 2614
Staf 14 Pos. M Insert Screw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
2
Ersatzteil
2
Gehäuse
70
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Staf®
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 10 A
  • Kontaktanzahl 14
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 1,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 25 V
  • Bemessungsspannung
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 50 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 50 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 2 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,25 Nm Kontaktschraube M3
  • Grenztemperatur -40 ... +100 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 40 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140102927
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较