配套产品
配套产品
Combinables
3
Spare Part
3
Hoods/Housings
145
型号: 09 70 006 2616
Staf 06 Pos. M Insert Screw
Staf 06 Pos. M Insert Screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 6
导体截面积: 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 006 2616
Staf 06 Pos. M Insert Screw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
备件
3
上売/底座
145
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Staf®
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Gênero Macho
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 6
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 1,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 25 V
  • Tensão Nominal
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 0,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 50 V
  • Tensão nominal conforme CSA 50 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 2 mΩ
  • Torque de aperto ‌0,25 Nm Parafuso de contato M3
  • Recommended screw driver Slotted 0.4 x 2.5
  • Limitação de temperatura -40 ... +100 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 HB
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 17 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140102866
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较