Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M12
21 01 010 2007
型号: 21 01 010 2007
Sealing M12L 6-8mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
密封件
无屏蔽
电缆直径: 6 ... 8 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 21 01 010 2007
Sealing M12L 6-8mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
Circular connectors M12
Azonosítás
M12-L
Tartozék típusa
Seal
A tartozék leírása
Unshielded
Műszaki jellemzők
Kábel átmérője
6 ... 8 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Thermoplastic
Szín (kiegészítők)
Black
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
1 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140136625
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors