配套产品
配套产品
型号: 09 99 000 0656
Service Crimp Tool FC1-3
Service Crimp Tool FC1-3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Pince à sertir manuelle
pour contacts individuels selon DIN 41612, pour contacts FC 1, FC 2 et FC 3
Section de fil du conducteur: 0.25 mm² pour contacts FC 1 0.25 ... 0.56 mm² pour contacts FC 2 0.75 ... 1.5 mm² pour contacts FC 3
注释
比较
型号: 09 99 000 0656
Service Crimp Tool FC1-3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Outils
  • Type d'outil Pince à sertir manuelle
  • Description de l'outil
    pour contacts individuels selon DIN 41612
    pour contacts FC 1, FC 2 et FC 3
Version
  • Contenu du kit Le positionneur est fourni à la livraison
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,25 mm² pour contacts FC 1
    0,25 ... 0,56 mm² pour contacts FC 2
    0,75 ... 1,5 mm² pour contacts FC 3
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 455 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 82032000
  • GTIN 5713140277977
  • eCl@ss 21043811 Pince à sertir
  • ETIM EC000168
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较