配套产品
配套产品
型号: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 TG M 8x1,5 qmm Kont.
Set Han Q8 TG M 8x1,5 qmm Kont.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
注释
比较
型号: 61 83 401 0065 02
Set Han Q8 TG M 8x1,5 qmm Kont.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Settori di applicazione Per montaggio su motori
  • Confezione
    Custodia
    Inserto maschio
    6 contatti maschio Han E®
    Inserto guarnizione
    Serracavi
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 1,5 mm²
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 67,5 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140683655
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较