登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Rendszerkábelek
7
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Fali átvezetők
...
Fali átvezető adatpanelek
Optikai szál
09 57 467 0005 000
型号: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装
插针: 4
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Rendszerkábelek
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
LC duplex
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han A
®
Elem
Fali átvezetés
Érintkező típusa
LC érintkező
Az érintkező leírása
Monomódusú
Verzió
Méret
3 A
Érintkezők száma
4
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Présöntött cink
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Porbevonatos
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Fekete
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
50,8 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140224148
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found