配套产品
配套产品
型号: 09 57 468 0501 000
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
Set  PP Metal receptacle SM GOF adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
插针: 2
Easy Install
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 57 468 0501 000
Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • 原件 面板安装套装
  • 插针端子介绍 单模
  • 上壳/底座介绍 Easy Install
版本
  • 针数 2
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 200
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 27.2 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223806
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较