配套产品
配套产品
型号: 61 83 401 0132 00
Set Q8/0 M 2.5qmm EMC FC
Set Q8/0 M 2.5qmm EMC FC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
注释
比较
型号: 61 83 401 0132 00
Set Q8/0 M 2.5qmm EMC FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
版本
  • 公母类型 公头
  • 应用领域 用于马达连接
技术参数
  • 导体截面积 2.5 mm²
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 235 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140274259
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较