配套产品
配套产品
System Cables
1
型号: 21 34 280 0642 015
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 280 0642 015
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon Storlek 15
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    Storlek 15
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 6
  • Ledarstruktur 6x 2,5 mm²
Tekniska egenskaper
  • Märkström (signal) 10 A
  • Märkspänning (signal) ‌ 63 V AC/DC
  • Märkström (kraft) 13 A
  • Märkspänning (kraft) ‌ 600 V AC
  • Begränsande temperatur -25 ... +80 °C
  • Kabeldiameter 10.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140816459
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604