尺寸 15
21 34 282 9641 100
型号: 21 34 282 9641 100
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 282 9641 100
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
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
Kabeltyp
5+PE 1,5mm² PUR black
Steckverbinder 1
Size 15 6pole male straight overmolded
Steckverbinder 2
Size 15 6pole female straight overmolded
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder Size 15
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
Size 15
Stift gerade
Steckverbinder 2
Size 15
Buchse gerade
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
10 m
Anzahl der Adern
6
Adernaufbau
6x 1,5 mm²
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom (Signal)
10 A
Bemessungsspannung (Signal)
63 V AC/DC
Bemessungsstrom (Power)
16 A
Bemessungsspannung (Power)
600 V AC
Grenztemperatur
-25 ... +80 °C
Kabeldurchmesser
9 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
schwarz
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1.475 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140816398
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found