配套产品
配套产品
型号: 21 46 359 5610
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
‌100 cm
注释
比较
型号: 21 46 359 5610
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители Размер 15
  • Элемент Проход через панель
  • Спецификация
    С проводниками
    для монтажа на лицевую часть
Версия
  • Тип Вилка
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 5
  • Число сигнальных контактов 2
  • Число силовых контактов 3
  • Контакт PE Да
  • Тип блокировки Переключение блокировки
  • Содержимое упаковки включает контргайку
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 2,5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 14
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальный ток (сигнал) 10 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) ‌ 63 V AC/DC
  • Номинальное импульсное напряжение (сигнал) 1,5 kV
  • Номинальный ток (питание) 16 A
  • Номинальное напряжение (питание)
    ‌ 600 V AC
    ‌ 630 V
  • Номинальное импульсное напряжение (питание) 6 kV
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Длина проводника ‌ 100 cm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полиамид (ПА)
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-116
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 228 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140229112
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413