登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Produtos para uso em um ambiente protegido (IP20)
Docking frame
09 14 016 1721
型号: 09 14 016 1721
Sliding frame Han 16B, floating side
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
滑动框架
带测试位置, 用于4个模块, 浮动安装, A ... D
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 14 016 1721
Sliding frame Han 16B, floating side
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Tipo de acessório
Moldura deslizante
Descrição do acessório
com posição de teste
para 4 módulos
Montagem flutuante
A ... D
Versão
Tamanho
16 B
Características técnicas
Limitação de temperatura
-5 ... +55 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Tolerância de flutuação
+ 3 mm
Faixa de travamento
± 4 mm
Propriedades do material
Material
Policarbonato (PC)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
30,53 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140194519
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®