Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 00 000 5015
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
Versiune CEM
M32
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 17 ... 22.5 mm
Material (presetupe cablu): Alamă
Material (inel de strângere / de fixare): Poliamidă (PA)
IP65 / IP68
Dimensiune cheie: 36
Note
Comparați
Număr articol: 19 00 000 5015
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR EasyCon
  • Tillbehörstyp Kabelförskruvning
  • Tillbehörsbeskrivning EMC version
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌20 Nm
  • Skruvnyckelstorlek 36
  • Begränsande temperatur -40 ... +100 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP68
  • Storlek M32
  • Klämintervall 17 ... 22.5 mm
  • Bredd över hörn 40 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelförskruvningar) Mässing
  • Material (tätning) EPDM
  • Material (klämring) Polyamid (PA)
  • Yta (tillbehör) Förnicklad
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 25,8 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 74122000
  • GTIN 5713140123571
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați