配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5050
ACCES. INCREASER PG 11-13.5
ACCES. INCREASER PG 11-13.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
扩大器
Pg 11 Pg 13.5
注释
比较
型号: 09 00 000 5050
ACCES. INCREASER PG 11-13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 扩大器
技术参数
  • 尺寸 Pg 11
  • 减小的尺寸 Pg 13.5
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 11.34 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140001350
  • eCl@ss 27140806 减小/增大电缆接头
  • ETIM EC000938
  • UNSPSC 24.0 39121431