矩形连接器
...
附件
螺钉
09 33 000 9910
型号: 09 33 000 9910
Han INSERT SCREW PIN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
滚花螺钉
注释
比较
型号: 09 33 000 9910
Han INSERT SCREW PIN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
滚花螺钉
版本
详细资料
每个连接器订购2件
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
10
净重
14 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
73181558
GTIN
5713140050389
eCl@ss
27440392 连接器(附件)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found