登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Data
...
Rede Sistema de cabos
HARTING T1 Industrial
33 28 020 8004 150
型号: 33 28 020 8004 150
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 28 020 8004 150
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Conector 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Conector 2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING T1 Industrial
Sobreinjetado
Conector 2
HARTING M8 T1 Industrial
Sobreinjetado
Tipo de cabo
Cabo de cobre (redondo)
Descrição do cabo
Retardante de chama
Resistente ao óleo
Livre de halógenos
Versão
Comprimento do cabo
15 m
Número de núcleos
2
Estrutura central
1x 2x AWG 24/7
Número de Pólos
2
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V DC
Características de transmissão
600 MHz Largura de banda
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +80 °C não movido
-25 ... +80 °C movido
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Teste a tensão U
r.m.s.
1 kV (contato-contato)
2,25 kV (contato-terra)
Propriedades do material
Material (cabo)
XLPE
Cor (cabo)
Preto
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 Retardamento de chama
EN 60811-404 Resistência ao óleo
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140798472
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found