配套产品
配套产品
Combinables
1
Hoods/Housings
1
型号: 09 45 281 2812 333
T1 Ind. jack V-IP20 23,0 mm (1 pcs.)
T1 Ind. jack V-IP20 23,0 mm (1 pcs.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
直式, 长版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2812 333
T1 Ind. jack V-IP20 23,0 mm (1 pcs.)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Hoods/Housings
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element PCB-kontaktdon
  • Specification
    Rak
    Lång version
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Kön Hona
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 2
  • fler kontakter + skärmning
  • Leveransomfattning Prov
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper 4 GHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 1.000
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Testspänning UDC
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jord)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 10,117 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415