配套产品
配套产品
Combinables
2
carcasas/bases
1
Cables de sistema
26
型号: 09 45 281 2810
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Industrial Jack AH IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式, 短版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2810
T1 Industrial Jack AH IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
上売/底座
1
系统电缆
26
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conector de placa de circuitos impresos
  • Especificaciones
    En ángulo
    Versión corta
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Hembra
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 2
  • contactos adicionales + blindaje
  • Contenidos del paquete 400 piezas en bobina
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 4 GHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 1.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Voltaje de prueba UDC
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = poder a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 400
  • Peso neto 3 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140223516
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较