配套产品
配套产品
Combinables
1
Кожухи
1
型号: 09 45 281 2812
T1 Industrial jack V-IP20 23,0 mm
T1 Industrial jack V-IP20 23,0 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
直式, 长版
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2812
T1 Industrial jack V-IP20 23,0 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
上売/底座
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент PCB connector
  • Спецификация
    Straight
    Long version
Версия
  • Метод подключения Reflow soldering termination (THR)
  • Тип Female
  • Экранирование Fully shielded, 360° shielding contact
  • Число контактов 2
  • другие контакты + shielding
  • Содержимое упаковки 50 pieces in a tray
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 4 GHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 1,000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Испытательное напряжение UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 5.62 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140899575
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415