设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 020 2001 005
型号: 33 28 020 2001 005
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 28 020 2001 005
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
システムケーブル
Seria
HARTING T1 Industrial
Element
ケーブルアセンブリ
Specyfikacje
両端組立て済み
Złącze 1
HARTING T1 Industrial
オーバーモールド
Złącze 2
HARTING T1 Industrial
オーバーモールド
Typ przewodu
銅ケーブル (丸型)
Opis przewodu
ハロゲンフリー
耐油性
遅燃性
Wersja
Długość kabla
0.5 m
Liczba rdzeni
2
Konstrukcja rdzenia
1x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
60 V DC
Charakterystyka transmisji
600 MHz 帯域幅
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Odporność ekranowania
≤ 100 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +80 °C 固定
-25 ... +80 °C 変動
Ilość łączeń
≥ 1,000
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Napięcie testowe U
DC
1 kV (コンタクト−コンタクト)
2.25 kV コンタクト−GND
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (聚氨酯)
Kolor (kabel)
黄
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
镍
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
31 g
Kraj pochodzenia
ラトビア
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140246829
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found